Cilindros electromecánicos modulares

Cilindros electromecánicos modulares
Los cilindros SKF con husillos de rodillos planetarios SKF están ampliando los límites de los cilindros lineales. Están diseñados para aplicaciones de larga vida útil, gran aceleración y gran fuerza.

Características y beneficios

  • La potencia de los sistemas hidráulicos
  • La velocidad de los sistemas neumáticos
Datos técnicos de SRSA
Fuerza nominal
hasta 225,5 kN
Velocidad lineal
hasta 1500 mm/s 

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Equipos todoterreno
  • Petróleo y gas
SKF logo