CAHB-10

CAHB-10, una solución compacta para aplicaciones con cargas bajas, es una unidad con autofijación, prácticamente sin mantenimiento y con calificación IP 66. Diseñada para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C con un ciclo de trabajo del 25%, la gama CAHB-10 de actuadores electromecánicos SKF cuenta con resistentes engranajes metálicos y soportes resistentes a la corrosión. Existen opciones de diseño adicionales.
Descubra la serie CAHB de actuadores SKF:
Datos técnicos:
Carga de empuje/tracción
hasta 1 000 N
Carga estática
2 500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 45 mm/s
Carrera
de 50 a 300 mm
Voltaje
12 o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -40 °C a +85 °C
Tipo de protección
IP 66S

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo