CAHB-21

CAHB-21, una solución para aplicaciones con cargas medianas y pesadas, es una unidad con autofijación, prácticamente sin mantenimiento y con calificación IP 66. Diseñada para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C con un ciclo de trabajo del 25%, la gama CAHB-21 de actuadores electromecánicos SKF cuenta con resistentes engranajes metálicos, soportes resistentes a la corrosión y husillos de bolas. Existen opciones de diseño adicionales.
Descubra la serie CAHB de actuadores SKF:
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 4 500 N
Carga de tracción
hasta 4 500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 45 mm/s
Carrera
de 102 a 610 mm
Voltaje
12 o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -40 °C a +85 °C
Tipo de protección
IP 66

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo