CAHM-31

La línea CAHM-31 está formada por actuadores de elevación de husillo con engranajes sin fin. Estos actuadores cumplen con los requisitos más estrictos de diversas aplicaciones, como las industriales. Los actuadores están disponibles en diferentes versiones de motor. La línea CAHM-31 ofrece un movimiento fuerte, rápido y silencioso con un alto nivel de seguridad y un gran ciclo de trabajo. Los actuadores incluyen muchas opciones de interfaz, como codificador Hall, interruptor de fin de carrera, eje prolongado, etc.
Datos técnicos:
Push load 
up to 4 000 N 
Pull load up to 4 000 N
Speed (full load) up to 50 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 12/24 V DC
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

Hoja de datos técnicos
SKF logo