CALA 36A

CALA 36A
El CALA 36 es un actuador compacto de 12 o 24 V CC para uso industrial. El motor y el husillo de transmisión están conectados en línea a través de un conjunto de engranaje planetario. Esto hace adecuado el diseño compacto para aplicaciones con espacios reducidos.

Características y ventajas

  • Compacto
  • Lubricado de por vida
  • Resistente a la corrosión
  • Gran fiabilidad de funcionamiento
  • Selección de accesorios frontales
  • Interruptores de fin de carrera como accesorios
Datos técnicos de CALA 36A:
Carga de empuje
600 N
Carga de tracción
600 N
Velocidad (carga completa)
17 mm/s
Carrera
de 50 a 200 mm
Voltaje
12/24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de 0 a +50 °C
Tipo de protección
IP 44

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo