CASM-32

Fabricada con materiales de alta calidad, la unidad lineal CASM está diseñada para funcionar incluso bajo las condiciones más adversas. Está disponible con husillos de bolas o de rosca trapezoidal, y en diferentes tamaños y longitudes de carrera, a fin de adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

La unidad CASM se caracteriza principalmente por sus sistemas de sellado, que se componen de: 
  • sellos (rascador y juntas planas) que proporcionan un grado de protección IP54S;
  • un filtro sinterizado que compensa las diferencias de presión dentro de la unidad lineal durante el movimiento. 
Acoplada a un motor, la unidad CASM se convierte en un dispositivo electromecánico. 
SKF ofrece diversas opciones de fijación y distintos adaptadores para motores que le permitirán conectar el motor que considere más adecuado. Esta ventaja reduce los costos de diseño y programación. 

Tanto si se requieren altas velocidades, la elevación de cargas pesadas o una precisión superior, CASM es la solución ideal para cumplir las exigencias máximas. 

Gracias a la gran eficiencia de los sistemas electromecánicos, se ha convertido en una clara alternativa a los cilindros neumáticos. 
Además del extraordinario ahorro de energía (aproximadamente del 90%), la solución electromecánica ofrece muchos beneficios, como una reducción de la contaminación, el ruido y el mantenimiento. Como consecuencia, el uso de soluciones electromecánicas permite conseguir un importante ahorro de costos y supone una opción más apropiada para la mayoría de las aplicaciones.
SKF logo