CAP32

CAP32

La base de la serie CAP de actuadores de posicionamiento es la actual serie de actuadores lineales CAR, que incluye un potenciómetro para brindar indicación de posición. La precisión y la vida útil se consiguen detectando la posición directamente en la tuerca móvil y reduciendo al mínimo las piezas móviles. Esta versión incluye un husillo de bolas.



Regresar al actuador lineal CAR22

Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 3 500 N
Carga de tracción
hasta 3 500 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s 
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230 V CA 
Temperatura de funcionamiento
de -20 °C a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/44/54

Hoja de datos técnicos
SKF logo