CAP43 B

CAP43 B

La base de la serie CAP de actuadores de posicionamiento es la actual gama modular CAT, que incluye un potenciómetro para brindar indicación de posición. La precisión y la vida útil se consiguen detectando la posición directamente en la tuerca móvil y reduciendo al mínimo las piezas móviles. Esta versión incluye un husillo de bolas.



Regresar al actuador lineal CAT32 B

Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 4 000 N
Carga de tracción
hasta 4 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 52 mm/s 
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de -20 °C a +50 °C
Tipo de protección
IP 44

Hoja de datos técnicos
SKF logo