CAT33

CAT33

El concepto de diseño modular CAT permite intercambiar fácilmente componentes esenciales, como motores, engranajes, husillos, accesorios, etc. Es posible fabricar actuadores personalizados de forma sencilla y rentable a partir de piezas estándares. Gracias a su flexibilidad, la gama CAT es adecuada para un número infinito de aplicaciones.



Versión disponible con potenciómetro:
Actuadores lineales CAP43 A

Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 3 000 N
Carga de tracción
hasta 3 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s 
Carrera
de 100 a 400 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230/400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -20 °C a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/54/55/44/65

Hoja de datos técnicos

CAT 33 + CAP 43A

SKF logo