Serie CAT

Serie CAT
El concepto de diseño modular CAT permite intercambiar fácilmente componentes esenciales como motores, engranajes, tornillos, accesorios, etc. Es posible construir actuadores personalizados de forma sencilla y económica a partir de piezas estándar. La flexibilidad de la gama CAT la hace adecuada para un número infinito de aplicaciones.

Características y ventajas

  • Compacto
  • Resistente
  • Modular
  • Lubricado de por vida
  • Gran eficiencia
Datos técnicos de CAT 33:
Carga de empuje
hasta 3.000 N
Carga de tracción
hasta 3.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 40 mm/s
Carrera
de 100 a 400 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230/400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/54/55/44/65

Hoja técnica
Datos técnicos de CAT 33H:
Carga de empuje
hasta 1.200 N
Carga de tracción
hasta 1.200 N
Velocidad (carga completa)
hasta 150 mm/s
Carrera
de 100 a 400 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230/400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/54/55/44/65

Hoja técnica
Datos técnicos de CAT 32B:
Carga de empuje
hasta 4.000 N
Carga de tracción
hasta 4.000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 52 mm/s
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
12/24 V CC o 120/230/400 V CA
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +50 °C
Tipo de protección
IP 20/54/55/65

Hoja técnica
Datos técnicos de CAT 21B:
Carga de empuje
600 N
Carga de tracción
600 N
Velocidad (carga completa)
8,1 mm/s
Carrera
de 50 a 300 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
N/A
Tipo de protección
IP X4

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentación y bebidas
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Energía renovable solar
  • Industria papelera
  • Manipulación de materiales
SKF logo