CEMC

CEMC
Esta gama de productos ofrece una gran densidad de potencia en un paquete pequeño. Para cualquier tipo de requisitos, los cilindros CEMC ofrecen una solución compacta y dinámica, el máximo rendimiento y una gran utilidad gracias a su alta confiabilidad y productividad, con el consiguiente bajo costo a lo largo de la vida útil del producto.

Características y beneficios

  • Gran potencia y confiabilidad
  • Solución compacta y dinámica
  • Bajo consumo energético
Datos técnicos:
Paso del tornillo
hasta 6 mm
Fuerza nominal
hasta 39,5 kN
Velocidad
hasta 480 mm/s 
Carrera
de 90 a 170 mm

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Tecnología de montaje
  • Tecnología de uniones
  • Automatización industrial
SKF logo