Serie Ecomag

Serie Ecomag
Los actuadores lineales Ecomag permiten un movimiento automático seguro y preciso de camas, mesas y sillas para pacientes en hospitales, clínicas, centros de rehabilitación y servicios de asistencia a domicilio. Estos sistemas compactos y rentables presentan un diseño modular que facilita la adaptación a los requisitos de las aplicaciones más exigentes.

Características y beneficios

  • Compacto
  • Rentable
  • Funcionamiento silencioso
  • La unidad de control puede montarse en el actuador
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 6 000 N
Carga de tracción
hasta 4 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 9 mm/s
Carrera
50 a 300 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP X4S

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material
SKF logo