LEMC

El cilindro electromecánico modular LEMC consta de diferentes elementos:
  • unidad lineal
  • adaptador de motor
  • interruptor de fin de carrera
  • motor y controlador
Construido a partir de materiales de alta calidad, el cilindro LEMC está diseñado para soportar las condiciones industriales más duras.
Clase de protección que cumple con IP54S (IP65S a pedido).
Las unidades están disponibles en longitudes de carrera desde 100 hasta 600 para el tamaño 21, y hasta 800 mm para el tamaño 30.

Características y beneficios

  • Gran eficiencia
  • Larga vida útil a partir del uso del husillo de rodillos planetarios SKF
  • Diseño estructural compacto y resistente
  • Concepto modular con múltiples combinaciones y opciones
  • Disponible para todas las marcas de motor
  • Sistema de accionamiento inteligente y libremente programable
Datos técnicos:
Paso del husillohasta 10 mm
Fuerza nominal hasta 80 kN
Velocidad
hasta 1 000 mm/s 
Carrera de 100 a 800 mm

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Máquinas para la industria de la madera
  • Tecnología de montaje  
  • Equipos de comprobación 
  • Mesa de laboratorio 
  • Simuladores  
  • Servoprensa  
  • Tecnología de conformación  
  • Moldeo por soplado  
  • Tecnología de uniones  
  • Todas las aplicaciones del proceso...
SKF logo