MAX-3

MAX-3
La unidad MAX-3 incluye potentes actuadores de CC. Su funcionamiento es muy silencioso, ocupan poco espacio y se pueden instalar prácticamente en cualquier ángulo en posición vertical u horizontal. La serie está aprobada para aplicaciones médicas, y puede suministrarse como un sistema completo con controles, unidades de accionamiento y accesorios.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 8 000 N
Carga de tracción
hasta 6 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 12,7 mm/s
Carrera
de 50 a 700 mm
Voltaje
12/24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de 0 a +40 °C
Tipo de protección
IP 66S

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo