Runner

Runner
El Runner es un actuador muy compacto de alto rendimiento que apunta a aplicaciones de cargas elevadas. La serie ha sido homologada para aplicaciones médicas. El sistema incluye una unidad de control con seguridad de primer fallo para un máximo de 3 actuadores junto con los accesorios correspondientes.

Características y beneficios

  • Gran fuerza de empuje/tracción
  • Diseño compacto
  • Funcionamiento silencioso
  • Tuerca de refuerzo como estándar
  • Factor de seguridad alto
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 12 000 N
Carga de tracción
hasta 8 000 N
Velocidad (carga completa)
hasta 8 mm/s
Carrera
50 a 500 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP X4/X6S

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material
SKF logo