SRSA

SRSA
Los cilindros SKF con husillos de rodillos planetarios SKF están ampliando los límites de los cilindros lineales. Están diseñados para aplicaciones de larga vida útil, gran aceleración y gran fuerza.

Características y beneficios

  • La potencia de los sistemas hidráulicos
  • La velocidad de los sistemas neumáticos
Datos técnicos:
Fuerza nominal
hasta 225,5 kN
Velocidad lineal
hasta 1 500 mm/s 

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Celulosa y papel
  • Automatización industrial
  • Petróleo y gas
SKF logo