EHA-1

EHA-1
Los interruptores manuales EHA-1 sirven para manejar hasta 2 actuadores MAX6 y MCU. Por medio de los botones dispuestos en el panel frontal, se puede controlar el movimiento de los actuadores de forma fácil y precisa. Existe también una versión de infrarrojos que brinda mayor flexibilidad en el uso a distancia.
Datos técnicos:
Potencia de funcionamiento
85/50 V CC/mA
Cantidad máxima de canales operativos
2
Tipo de protección
IP X7

Hoja de datos técnicos
SKF logo