PHC

PHC
Los interruptores manuales PHC sirven para manejar hasta 4 actuadores a través de un control neumático. Por medio de los botones dispuestos en el panel frontal, se puede controlar el movimiento de los actuadores de forma fácil y precisa. Existe también una versión de infrarrojos que brinda mayor flexibilidad en el uso a distancia.
Datos técnicos:

Potencia de funcionamiento
neumática
Cantidad máxima de canales operativos
4
Tipo de protección
IP 66

Hoja de datos técnicos
SKF logo