CRAB 05

CRAB 05
CRAB 05 es un actuador rotativo muy compacto con una gran capacidad de carga estática.
Adecuado para aplicaciones de ajuste y/o inclinación, en las que se requiere ocupar poco espacio y/o una gran rigidez. 
CRAB 05 está diseñado para que se integre fácilmente y ofrezca una solución económica para aplicaciones OEM.

Características y ventajas

  • Múltiples ejes de salida
  • Múltiples opciones de motor
  • Pequeño y compacto
Datos técnicos de CRAB 05
Par de salida dinámico máximo
100 Nm
Par de entrada dinámico máximo
4,4 Nm
Fuerza radial máxima
200 N
Factor de eficiencia
entre 30 y 40%
Velocidad de entrada máxima
300 rpm
Coeficiente de reducción
de 56:1 a 57:1

Hoja técnica

Aplicaciones típicas

  • Petróleo y gas
  • Aplicaciones médicas
SKF logo