Actuadores rotativos

Actuadores rotativos
Los actuadores rotativos SKF están diseñados para proporcionar movimiento rotativo. Rápido o lento. Aplicaciones pesadas o ligeras. Sistemas complejos o sencillos. Puede elegir entre una gran variedad de sectores de aplicación. Encontrará una solución con ventajas técnicas y económicas. Como la transmisión se produce en una sola fase, mediante el uso de un tornillo de bolas, puede confiar también en un alto grado de eficiencia. Elija las versiones con holgura cero para la máxima precisión.
SKF logo