CPI

Imagen de CPI
CPI
La TELEMAG CPI es una columna muy estable, sólida y resistente para ajustar la altura de los puestos de trabajo industriales. Las aplicaciones típicas de los clientes son líneas de montaje, mesas de embalaje, salas de vigilancia o centros de llamadas. Dado el aumento de la productividad, flexibilidad y rapidez en las líneas de producción, los puestos de trabajo ajustables son cada vez más importantes. Esta tendencia está respaldada también por la nueva normativa sobre salud y seguridad, que exige unos puestos de trabajo ergonómicos.

Características y ventajas

  • Movimiento rápido
  • Sólida y estable
Datos técnicos de CPI
Carga de empuje
1.000 - 4.000 N
Carga de tracción
1.000 - 4.000 N
Velocidad (carga completa)
31 - 11 mm/s
Carrera
de 200 a 700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
de +10 a +40 °C
Tipo de protección
30

Hoja técnica
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo