NUEVA SERIE CPMA

Para equipo oftalmológico

CPMA
La columna telescópica SKF para equipo oftalmológico (serie CPMA) es una unidad compacta de dos secciones que permite a los diseñadores mezclar y combinar varias características de rendimiento.

Gracias a las columnas de la serie CPMA, se pueden mantener los requisitos de estética, reducción de ruido y vibración o el nivel de higiene.

Características y beneficios

  • Incluye una unidad de alimentación universal integrada compatible con casi todos los estándares de frecuencia y voltaje del mundo (Fig. 1).
  • Está lista para usar (fig. 2).
  • Cuenta con control de arranque y parada gradual (fig. 3).
  • Ofrece mayor capacidad de carga.
  • Incluye múltiples accesorios de toma de corriente.
  • Cuenta con un paso de cables a través de la columna.
Datos técnicos:
Carga de empuje
hasta 2 000 N
Carga de tracción
0 N
Carga descentrada dinámica
hasta 250 Nm
Velocidad (carga completa)
hasta 15 mm/s
Carrera
200 a 400 mm
Voltaje
100-240 V CA 50/60 Hz o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 30
Nivel de ruido
dB (A) 45

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

SKF logo