TLT

Las columnas elevadoras TELEMAG ofrecen soluciones compactas, rápidas y potentes para lograr una fuerza de empuje o de tracción para cargas de hasta 4 000 N. Ideales para aplicaciones médicas, industriales y laborales, sus perfiles de aluminio rígidos y sus almohadillas deslizantes de precisión les permiten elevar cargas descentradas sin doblarse. Su tecnología exclusiva y eficaz proporciona una alta capacidad de fuerza de empuje y reduce significativamente los niveles de ruido.

Características y beneficios

  • Carga de empuje o de tracción
  • Diseño compacto
  • Silenciosa
  • Resistente
  • Uso inmediato

Datos técnicos:

Carga de empuje
4 000 N
Carga de tracción
0 N
Velocidad (carga completa)
hasta 25 mm/s
Carrera
300 a 700 mm
Voltaje
24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 40

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo