TFG

Imagen de TFG
TFG
La unidad TFG es una columna elevadora muy compacta, rápida y potente que se puede utilizar para aplicaciones de empuje o de tracción. Gracias a sus perfiles de aluminio rígidos y sus almohadillas deslizantes de precisión, la columna TFG puede elevar cargas descentradas sin deformarse. Las columnas tienen un funcionamiento muy silencioso con una vibración mínima y poseen autofijación tanto para el empuje como para la tracción.

Características y beneficios

  • Carga de empuje o de tracción
  • Diseño compacto
  • Movimiento rápido
  • Potente
  • Uso inmediato
Datos técnicos:
Carga de empuje
2 500 N
Carga de tracción
2 500 N
Velocidad (carga completa)
15 mm/s
Carrera
200 a 700 mm
Voltaje
120/230 V CA o 24 V CC
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
IP 30

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo