Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 15:2011

A excepción de los siguientes:
  • bearing 3200 A:
    width = 14 mm instead of 14,3 mm
  • drawing number bearings:
    dimensions not standardized
  • snap rings and grooves:
    ISO 464:1995 (table 1)
Tolerancias

Para obtener
más información
(→ Tolerances)
Normal

A excepción de los siguientes:
  • SKF Explorer and SKF E2 bearings, 33 DNRCBM series:
    P6
  • drawing number bearings:
    • outer ring to Normal
    • inner ring to P6 or P5
    • running accuracy at least to P6

Valores: ISO 492:2014 (table 2, table 3, table 4)
Ángulo de contacto
  • Series 32 A y 33 A: 30°
  • Serie 33 D: 45°
  • Serie 33 DNRCBM: 40°
  • Rodamientos del número de plano: 40°
Juego
interno


Para obtener
más información
(→ Juego interno del rodamiento)

Normal
Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3 o C4


Valores: tabla 5, tabla 6

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación

≈ 2 minutos de arco

La desalineación angular admisible entre los aros interior y exterior depende del tamaño y del diseño interno del rodamiento, del juego radial interno durante el funcionamiento, y de las fuerzas y momentos que actúan sobre el rodamiento. Como resultado, los valores que se indican a continuación son solo aproximados. Cualquier desalineación aumenta el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.

SKF logo