Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular

Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
El diseño de los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular SKF se parece al de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular dispuestos espalda con espalda.

Características de los rodamientos

  • Less axial space
    Pueden usarse en aplicaciones en las que dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular dispuestos espalda con espalda ocupan mucho espacio axial..
  • Accommodates radial as well as axial loads in either direction
  • Accommodates tilting moments
  • Stiff bearing arrangement
SKF logo