Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de bolas de contacto angular puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y las bolas del rodamiento;
  • la jaula;
  • los sellos;
  • el lubricante.

En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y bolas del rodamiento

Los rodamientos están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero o latón pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y las bolas del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Jaulas de polímero.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos de caucho de nitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) es de -40 a +100 °C (de -40 a +210 °F). Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.

Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas utilizadas en los rodamientos de bolas de contacto angular SKF tapados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Selección de una grasa SKF adecuada.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo