Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 15
A excepción de:
  • Ranuras de fijación: ISO 20515 (tabla 1)
Tolerancias

Para obtener más información
→ Tolerancias
Tolerancias dimensionales y geométricas normales

Tolerancia geométrica P6 a pedido
A excepción de:

  • Rodamientos SKF Explorer:
    • Tolerancia dimensional P6
    • Tolerancia geométrica P6
    • tolerancia de ancho reducida a 0/–40 µm

Valores: ISO 492 (tabla 2, tabla 3)

Ángulo de contacto

  • Series QJ 2, QJ 3 y QJ 10: 35°
  • Serie QJ 12: 45°
Juego
interno


Para obtener más información
→ Juego interno del rodamiento
Normal

Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3, C4 o los rangos reducidos de las clases de juego estándares


Valores: ISO 5753-2 (tabla 4)

Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

≈ 2 minutos de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo