Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos de rodillos SKF siguen un sistema que puede consistir de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica del rodamiento).
A continuación, se proporciona un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto.
Basic bearing designation system

Ejemplo

QJ 318 N2PHASdondeQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4Sufijos: diseño externo (sellos, ranura del anillo a presión, etc.)
N2Dos ranuras de fijación (muescas) a 180° entre sí en una de las caras laterales del aro exterior

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: diseño de la jaula
FAJaula mecanizada de acero, centrada respecto del aro exterior
MAJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior
PHASJaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, con ranuras de lubricación en la superficie de guiado, centrada respecto al aro exterior

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
B20Tolerancia de anchura reducida
P6Precisión dimensional y de giro según la clase de tolerancia P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Juego axial interno en la mitad inferior del rango Normal
C2Juego axial interno menor que Normal
C2HJuego axial interno en la mitad superior del rango C2
C2LJuego axial interno en la mitad inferior del rango C2
C3Juego axial interno mayor que Normal
C4Juego axial interno mayor que C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados (n.a.)

Test Designation 6.4Sufijos: estabilización
S1
Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: otras variantes
309829Bolas más grandes
SKF logo