Diseños y versiones

Gama estándar SKF

  • rodamientos de las series QJ 2 y QJ 3 (fig. 1)
  • algunos tamaños de las series QJ 10 y QJ 12
Rodamientos con ranuras de fijación

Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto pueden suministrarse con dos ranuras de fijación en el aro exterior (sufijo de designación N2, fig. 2):

  • evita que el rodamiento gire
  • colocados a 180° entre sí

Las dimensiones y tolerancias de las ranuras de fijación cumplen con la norma ISO 20515 y se indican en la tabla 1.

Jaulas

Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 2.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo