Rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto

Rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto
Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto son rodamientos radiales de una hilera de bolas de contacto angular con caminos de rodadura diseñados para soportar cargas axiales en ambos sentidos. Para una carga axial específica, se puede soportar una carga radial limitada (→ Consideraciones de diseño, Relación de carga). Los rodamientos son desarmables, es decir, el aro exterior con el conjunto de bolas y jaula puede montarse por separado de las dos mitades del aro interior.

Ambas mitades del aro interior de los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto SKF Explorer tienen un resalte rebajado. Esto mejora el flujo de aceite cuando el rodamiento se utiliza en combinación con un rodamiento de rodillos cilíndricos SKF (fig. 1). Además, estos rebajes sirven para facilitar el desmontaje.

Características de los rodamientos

  • Soporta cargas axiales en ambos sentidos
  • Menos espacio axial
    Estos rodamientos ocupan bastante menos espacio axial que los rodamientos de dos hileras.
  • Gran capacidad de carga
    Se incorpora un gran número de bolas al rodamiento, lo que permite una gran capacidad de carga.
  • Diseño desmontable
    El aro interior de dos piezas simplifica el montaje y desmontaje del rodamiento. 
  • Flujo de aceite mejorado
  • Deformación limitada del aro interior cuando se somete a fuerzas de fijación elevadas
SKF logo