Cargas

Carga mínima

Para obtener más información
→ Carga mínima requerida


Realizar los cálculos

Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento
Fijación de los rodamientos para soportar una carga radial y axial:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Para lograr una funcionalidad adecuada, SKF recomienda lo siguiente:

  • Fa ≥ 1,27 Fr para los rodamientos de las series QJ 2, QJ 3 y QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr para los rodamientos de la serie QJ 12

Rodamientos axiales con juego radial en el soporte en combinación con un rodamiento radial (fig. 1):

  • P = 1,07 Fa para los rodamientos de las series QJ 2, QJ 3 y QJ 10
  • P = 0,81 Fa para los rodamientos de la serie QJ 12

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información
→ Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr + Y0 Fa

Símbolos

A
factor de carga mínima (→ tabla de productos)
C0
capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
e
factor de cálculo (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Famcarga axial mínima [kN]
kafactor de carga mínima (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
n
velocidad de giro [r. p. m.]

P
carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0
carga estática equivalente del rodamiento [kN]
X, Y0, Y1, Y2factores de cálculo (→ tabla de productos)
SKF logo