Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y las bolas del rodamiento;
  • la jaula;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y bolas del rodamiento

Los rodamientos están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero, latón o poliéter-éter-cetona (PEEK) pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y las bolas del rodamiento.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo