Consideraciones de diseño

Ajuste adecuado

Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular deben usarse:

  • con un segundo rodamiento (fig. 1
  • en conjuntos (fig. 2)
    Los rodamientos deben ajustarse uno contra otro hasta alcanzar el juego o la precarga requeridos (→ Precarga de rodamientos).

Los rodamientos para emparejamiento universal montados inmediatamente adyacentes entre sí:

  • no requieren otro ajuste (→ Rodamientos para emparejamiento universal)
  • logran el juego o la precarga requeridos mediante:

    • la elección de los rodamientos de una clase de precarga o juego apropiados
    • la aplicación de ajustes adecuados para los rodamientos sobre el eje y en el soporte

El rendimiento y la confiabilidad de funcionamiento dependen de lo siguiente:

  • el ajuste adecuado para los rodamientos individuales
  • la selección correcta de precarga y juego de los rodamientos para emparejamiento universal
    Si existe demasiado juego en la disposición de rodamientos durante el funcionamiento, la capacidad de carga de los rodamientos no se utilizará completamente. La precarga excesiva produce más fricción y temperaturas de funcionamiento más altas, lo que reduce la vida útil del rodamiento.
Cargas axiales en un sentido

Cuando la carga axial actúa principalmente en un sentido en las disposiciones espalda con espalda y cara a cara, pueden producirse condiciones desfavorables de rodamiento en las bolas del rodamiento sin carga axial, lo que puede producir:

  • mayores niveles de ruido;
  • discontinuidad en la película de lubricante;
  • mayores tensiones en la jaula.

En estas circunstancias, SKF recomienda el juego de funcionamiento cero, que se puede obtener mediante el uso de muelles. Cuando los muelles no son suficiente, puede ser de ayuda utilizar rodamientos de respaldo con un ángulo de contacto de 25°.

Relación de carga
  • de Fa/Fr ≥ 1 es necesaria para los rodamientos de las series 70 B, 72 B(E) y 73 B(E)
  • de Fa/Fr ≥ 0,55 es necesaria para los rodamientos de las series 72 AC y 73 AC
Si no se alcanza el requisito de relación de carga en cada caso, puede reducirse la vida útil del rodamiento.
SKF logo