Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular.
Basic bearing designation system

Ejemplos

7210 BEPdonde7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
donde7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1
Cifra con cuatro dígitos: identificación del número de plano
ALSRodamiento en pulgadas
AMSRodamiento en pulgadas
Tamaño del rodamiento para rodamientos en pulgadas
(dividido por 8 = diámetro del agujero)

22

hasta

40

/8 = 2 3/4 pulg. (69,85 mm) diámetro del agujero


/8 = 5 pulg. (127 mm) diámetro del agujero


Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: diseño interno
AÁngulo de contacto de 30°
AB
Ángulo de contacto de 20° (rodamiento en pulgadas)
ACÁngulo de contacto de 25°
B
Ángulo de contacto de 40°
E
Diseño interno optimizado

Test Designation 4Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, ejecución, etc.)
N1
Una ranura de fijación (muesca) en una cara lateral del aro exterior
CARodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno menor que Normal (CB).
CBRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno Normal.
CCRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno mayor que Normal (CB).
GRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen un juego axial interno.
GARodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga liviana.
GBRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga moderada.
GCRodamiento para emparejamiento universal. Dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara tienen una precarga pesada.
-2RZ
Sello no rozante, NBR, en ambos lados

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: diseño de la jaula
FJaula mecanizada de acero, centrada respecto de las bolas
JJaula estampada de acero, centrada respecto de las bolas
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de las bolas; los distintos diseños se identifican con una cifra a continuación de la M, p. ej., M2
MB
Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior
PJaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas
PHJaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de las bolas
YJaula estampada de latón, centrada respecto de las bolas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
P5Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5
P6Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DBDos rodamientos apareados para el montaje espalda con espalda
DFDos rodamientos apareados para el montaje cara a cara
DTDos rodamientos apareados para el montaje en tándem

Test Designation 6.4Sufijos: estabilización (n.a.)

Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo