Rodamientos en pulgadas

Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular con dimensiones en pulgadas también pertenecen a la gama estándar de SKF. Se componen de algunos rodamientos populares en pulgadas de las series ALS y AMS (→ tabla de productos). Se utilizan principalmente en el mercado de reposición y, por lo tanto, SKF recomienda no utilizar estos rodamientos en pulgadas en nuevos diseños de la disposición de rodamientos.
El diseño de los rodamientos de bolas de contacto angular en pulgadas (fig. 1) cumple con el diseño de los rodamientos de estándares métricos, a excepción del ángulo de contacto (→ Datos del rodamiento).
SKF logo