Velocidad admisible

La velocidad admisible es el valor más bajo de:

Son posibles velocidades más altas con diseños de rodamiento modificados o con mayor disipación de calor de la aplicación. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Pares de rodamientos

En el caso de los rodamientos dispuestos en pares, la velocidad admisible calculada para un rodamiento individual debe reducirse a, aproximadamente, un 80% del valor mencionado.
SKF logo