Rodamientos axiales de bolas de contacto angular

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF son desarmables, es decir, las arandelas y el conjunto de bolas y jaula se pueden montar uno independientemente del otro. Aunque se diseñaron originalmente para soportar las mesas giratorias de los equipos de perforación, también son adecuados para otras aplicaciones.

Características de los rodamientos

  • Soportan cargas radiales y axiales
  • Gran capacidad de carga
  • Alta rigidez axial
  • Baja fricción
  • Rendimiento de alta velocidad

Gama SKF

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF están disponibles a pedido, con un diámetro exterior máximo de 1 800 mm, en dos diseños principales:

  • rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto (fig. 1)
  • rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto (fig. 2)
Diseños y versiones

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto (fig. 1) están diseñados para soportar cargas axiales que actúen en un sentido solamente y, por lo tanto, se ajustan contra un segundo rodamiento o se montan como conjuntos. En su principal área de aplicación de mesas giratorias, siempre se utilizan dos rodamientos y se ajustan uno contra el otro.

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto constan de una arandela de soporte, dos arandelas de eje y dos conjuntos de bolas y jaula de diferente tamaño (fig. 2). La mitad más grande del rodamiento tiene mayor capacidad de carga. Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto tienen una altura baja y pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos, así como cargas de momento. Por lo tanto, se puede utilizar un único rodamiento para soportar los componentes giratorios de la máquina con respecto a los componentes fijos.

Jaulas

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF, si no están completamente llenos, están equipados con una jaula mecanizada de latón de tipo ventana (fig. 3), centrada respecto del eje o de la arandela de soporte.

Los rodamientos de doble efecto están equipados con dos jaulas de diferente tamaño.

Para obtener información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte las secciones Jaulas y Materiales de las jaulas.

Datos de los rodamientos

Dimensiones principales

No estandarizadas; determinadas por la aplicación

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Valores: tabla 1

Rodamientos de doble efecto:

  • H → 0/+2,3 mm

Desalineación admisible

No toleran ninguna desalineación angular.

Límites de temperatura
La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de las arandelas y las bolas del rodamiento;
  • la(s) jaula(s);
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Arandelas y bolas del rodamiento

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de latón pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que las arandelas y las bolas del rodamiento.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.

Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.

Sistema de designación
Las designaciones de los rodamientos axiales de bolas de contacto angular no siguen ninguna definición de la norma ISO. Se identifican por números de planos:
  • Rodamientos de simple efecto
    • BDA-..
    • BDAB ..
  • Rodamientos de doble efecto
    • BEA-..
    • BEAB ..

Además de los rodamientos que figuran en esta sección, los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión para aplicaciones especiales, como máquinas herramienta, se incluyen en la sección:

SKF logo