Diseños y versiones

La gama estándar SKF incluye:
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas (fig. 1)
    • más ampliamente utilizados
  • Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable (fig. 2)
    • resistentes a la corrosión cuando se exponen a la humedad y a otros medios diversos
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado (fig. 3)
    • mayor capacidad de carga radial
  • Rodamientos rígidos de dos hileras de bolas (fig. 4)
    • capacidad de carga considerablemente mayor
SKF logo