Rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado

Rodamiento rígido de bolas con escotes de llenado
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado tienen escotes de llenado en los aros interior y exterior (fig. 1), lo que les permite incluir más bolas que los rodamientos rígidos de bolas estándares.

Los rodamientos con escotes de llenado tienen una mayor capacidad de carga radial que los rodamientos sin escotes de llenado, pero su capacidad de carga axial es limitada. Además, son incapaces de funcionar a velocidades tan altas como los rodamientos sin escotes de llenado.

Los rodamientos rígidos de bolas con escotes de llenado se encuentran disponibles abiertos o con placas de protección en uno o en ambos lados. También se ofrecen con o sin ranura para anillo elástico. Los rodamientos abiertos que también se encuentran disponibles con placas de protección pueden tener rebajes en el aro exterior (fig. 2).

Los rodamientos rígidos de bolas con escotes de llenado de tamaño grande sin jaula se encuentran disponibles a pedido.

Rodamientos con placas de protección

Los detalles con respecto a la idoneidad de las placas de protección en diferentes condiciones de funcionamiento se indican en la tabla 1. Sin embargo, estas directrices no pueden sustituir la prueba de una placa de protección en su aplicación. Para obtener más información, consulte la sección Sellado integral.

Placas de protección (sufijo de designación Z, fig. 3)

  • están diseñadas principalmente para aplicaciones en las que el aro interior gira
  • se ajustan al aro exterior y forman un intersticio estrecho con el aro interior
  • están fabricadas con chapa de acero
  • están disponibles con o sin una pequeña extensión en el agujero de la placa
Grasas para rodamientos con placas de protección

Los rodamientos con placas de protección en ambos lados están lubricados de por vida y prácticamente no necesitan mantenimiento. Se rellenan con grasa para altas temperaturas GJN de forma estándar.

A pedido, los rodamientos pueden suministrarse con las siguientes grasas especiales:
  • grasa para un amplio rango de temperaturas HT o WT;
  • grasa para un amplio rango de temperaturas y bajo nivel de ruido LHT23;
  • grasa para bajas temperaturas LT.

Las especificaciones técnicas de las diferentes grasas se indican en la tabla 2.

Vida útil de la grasa para rodamientos tapados

  • se presenta como L10, es decir, el período al final del cual el 90% de los rodamientos siguen lubricados de manera confiable (diagrama 1)
  • depende de:
    • la temperatura de funcionamiento
    • el factor de velocidad
    • el factor de rendimiento de la grasa (grease performance factor, GPF) (tabla 2)
La vida útil de la grasa indicada es válida para la siguiente combinación de condiciones de funcionamiento:
  • presencia de un eje horizontal;
  • giro del aro interior;
  • carga ligera (P ≤ 0,05 C).
  • temperatura de funcionamiento dentro de la zona verde de temperatura de la grasa (tabla 2);
  • presencia de una máquina fija;
  • bajos niveles de vibración.

Con diferentes condiciones de funcionamiento, la vida útil de la grasa obtenida con ayuda del diagrama se debe ajustar como se describe a continuación:

  • ejes verticales → 50% del valor obtenido
  • cargas más pesadas (P > 0,05 C) → utilizar el factor de reducción (tabla 3)
Cuando los rodamientos tapados deben funcionar en determinadas condiciones extremas, como velocidades muy elevadas o temperaturas elevadas, puede aparecer grasa en el diámetro de la tapa. En los casos en que esto pudiera ser perjudicial para ciertas disposiciones de rodamientos, se deben tomar las medidas adecuadas. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Rodamientos con ranura para anillo elástico
  • pueden simplificar el diseño de una disposición
    • al fijar el rodamiento axialmente en el soporte por medio de un anillo elástico (fig. 5).
    • al ahorrar espacio
    • al reducir considerablemente el tiempo de montaje.

Los anillos elásticos adecuados se indican en la tabla de productos, junto con sus designaciones y dimensiones.

Están disponibles las siguientes versiones (fig. 6):

  • rodamientos abiertos con ranura para anillo elástico únicamente (sufijo de designación N)
  • rodamientos abiertos con un anillo elástico (sufijo de designación NR)
  • rodamientos con anillo elástico y placa de protección en el lado opuesto (sufijo de designación ZNR)
  • rodamientos con anillo elástico y placa de protección en el mismo lado (sufijo de designación ZNBR)
  • rodamientos con anillo elástico y placa de protección en ambos lados (sufijo de designación 2ZNR)
Jaulas

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado SKF están equipados con una jaula estampada de acero, remachada y centrada respecto de las bolas (sin sufijo de designación, fig. 7).

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

SKF logo