Velocidad admisible

Las velocidades nominales de la tabla de productos indican:
  • la velocidad de referencia, que permite realizar una rápida evaluación de las velocidades de funcionamiento desde un marco térmico de referencia
  • la velocidad límite, que es un límite mecánico que no debe superarse a menos que el diseño del rodamiento y la aplicación estén adaptados para velocidades más altas

Para obtener más información, consulte Temperatura y velocidad de funcionamiento.

SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro (sufijo de designación MA o MB). Cuando estos rodamientos están lubricados con grasa, el ndm se encuentra limitado a 250 000 mm/min.

donde
dm diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
SKF logo