Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos rígidos de bolas puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y las bolas del rodamiento;
  • la jaula;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y bolas del rodamiento

Los rodamientos rígidos de bolas SKF están estabilizados térmicamente a temperaturas de hasta, al menos, 120 °C (250 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero, acero inoxidable, latón o poliéter-éter-cetona (PEEK) pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y las bolas del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas fabricadas en otros materiales poliméricos, consulte Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (445 °F) temperaturas de hasta 120 ºC. 
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas utilizadas en los rodamientos rígidos de bolas SKF tapados en ambos lados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo