Rodamientos
de bolas

Los rodamientos de bolas SKF vienen en una gran variedad de tipos, diseños, series, tamaños, variantes y materiales. Dependiendo del diseño del rodamiento, los rodamientos de bolas SKF se encuentran disponibles en cuatro clases de rendimiento.
SKF estándar

Los rodamientos de bolas SKF estándar son conocidos desde hace tiempo por su calidad superior y su larga vida útil. Sin embargo, algunas aplicaciones necesitan soportar cargas más elevadas y, a la vez, reducir la fricción, el calor y el desgaste en el rodamiento. Para esas aplicaciones, los rodamientos SKF Explorer son la mejor elección.

SKF Explorer
La clase de rendimiento SKF Explorer para los rodamientos de bolas nace en respuesta a los requisitos de rendimiento cada vez más exigentes de la maquinaria moderna. Los rodamientos de bolas SKF Explorer han logrado esta importante mejora de su rendimiento gracias a la optimización de su geometría interna y del acabado de todas sus superficies de contacto, al rediseño de su jaula, a la combinación de un tipo de acero extremadamente limpio y homogéneo con un tratamiento térmico exclusivo, y a la mejora de la calidad y consistencia de las bolas.
SKF energéticamente eficientes
Los rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2) son ideales para aplicaciones sometidas a cargas de ligeras a normales y en las cuales se necesita mejorar la confiabilidad, disminuir el consumo de lubricante y reducir el consumo energético. Los rodamientos de bolas de esta clase de rendimiento se caracterizan por un momento de fricción en el rodamiento que es, como mínimo, un 30 % inferior en comparación con el de los rodamientos SKF Explorer del mismo tamaño. Esta gran reducción del momento de fricción en los rodamientos se ha logrado mediante la optimización de su geometría interna, el rediseño de su jaula y la aplicación de una nueva grasa de baja fricción.
SKF de super-precisión
Los rodamientos SKF de super-precisión se utilizan en aplicaciones de precisión y alta velocidad, tales como máquinas herramienta, centrifugadoras e imprentas, en las cuales la alta velocidad, la precisión de giro y una larga vida útil son parámetros fundamentales para su funcionamiento.

Puede encontrar los productos que necesita según las siguientes categorías:
  • Designación o dimensiones: Complete la sección de búsqueda de productos que se encuentra a continuación.
  • Tipo: Utilice el enlace de la izquierda para ver las tablas de productos.

Product search

  • Según la dimensión
    Seleccionar tipo(s) de subproductos
    Dimensiones

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Según el número de pieza
SKF logo