Rodamientos de inserción (rodamientos Y)

Rodamiento de inserción
Los rodamientos de inserción (rodamientos Y SKF) están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados de las series 62 y 63, pero tienen un aro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un aro interior prolongado con un dispositivo de fijación determinado que permite un montaje rápido y sencillo sobre el eje.

Ofertas industriales para satisfacer sus desafíos específicos

Encuentre el método de fijación adecuado

Características de los rodamientos

  • Montaje rápido y sencillo
    Los diferentes métodos de fijación permiten un montaje rápido y sencillo de los rodamientos de inserción sobre el eje.
  • Soportan la desalineación inicial
    La superficie exterior de forma esférica les permite soportar la desalineación inicial mediante la inclinación en el soporte (fig. 1).
  • Larga vida útil
    Las diferentes soluciones de sellado ofrecen una larga vida útil para una gran variedad de aplicaciones con altos niveles de contaminación.
  • Menores niveles de ruido y vibración
    En los casos en que los requisitos elevados para los niveles de ruido y vibración son importantes, SKF puede suministrar el método apropiado de fijación al eje.
¿Dónde utilizar los rodamientos de inserción?
Gracias a su versatilidad y a su rentabilidad, los rodamientos de inserción se suelen encontrar en las siguientes aplicaciones:
  • Maquinaria agrícola
  • Procesamiento y envasado de alimentos y bebidas
  • Sistemas transportadores
  • Sistemas de manipulación de materiales
  • Equipos textiles
  • Ventiladores industriales
  • Maquinaria especial (p. ej., sistemas de lavado de coches, equipos de gimnasia, karts)
¿Necesita más?
Además de los rodamientos que figuran en esta sección, SKF suministra rodamientos de inserción para requisitos de aplicaciones especiales. Esta gama incluye:
SKF logo