Soluciones de sellado

Para mantener el lubricante dentro del rodamiento y evitar que ingresen contaminantes, SKF ofrece rodamientos protegidos con sellos integrales o placas de protección:
  • placas de protección (fig. 1)
  • sellos de no contacto (fig. 2)
  • sellos de baja fricción (fig. 3)
  • sellos de contacto (fig. 4)
Los rodamientos con sellos pueden proporcionar soluciones rentables y que ahorran espacio para numerosas aplicaciones. Se encuentran disponibles para distintos tipos de rodamientos:
  • rodamientos rígidos de bolas
  • rodamientos de bolas de contacto angular
  • rodamientos de bolas a rótula
  • rodamientos de rodillos cilíndricos
  • rodamientos de agujas
  • rodamientos de rodillos a rótula
  • rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • roldanas
  • rodamientos tipo "Y" (rodamientos de insertos)
Los rodamientos sellados a ambos lados suelen estar lubricados de por vida y no deben lavarse ni volver a lubricarse. Han sido llenados con la cantidad adecuada de grasa de alta calidad bajo condiciones de limpieza.
SKF logo