Nociones básicas sobre rodamientos

Son varios los factores que intervienen en el proceso de selección de los rodamientos:
  • espacio disponible
  • cargas (magnitud y dirección)
  • desalineación
  • precisión y rigidez
  • velocidades
  • temperatura de funcionamiento
  • niveles de vibración
  • niveles de contaminación
  • tipo y método de lubricación
Una vez seleccionado el rodamiento adecuado, se deben tener en cuenta otros factores como:
  • forma y diseño adecuados de otros componentes de la disposición
  • ajustes apropiados y juego interno o precarga del rodamiento
  • dispositivos de fijación
  • sellos adecuados
  • tipo y cantidad de lubricante
  • métodos de montaje y desmontaje
A la hora de diseñar una aplicación, cualquier decisión afecta el rendimiento, la confiabilidad y el costo del sistema del eje.
Como proveedor líder de rodamientos, SKF fabrica una amplia variedad de tipos, series, diseños, variantes y tamaños de rodamientos. Los más frecuentes se presentan en la sección Tipos y diseños de rodamientos. Los demás rodamientos se encuentran en otras áreas de la sección Rodamientos, unidades y soportes, y en sus subsecciones.
SKF logo