Materiales de las jaulas

Las jaulas se encuentran disponibles en una variedad de tipos de material. Las propiedades del tipo de material empleado para una jaula determinan si es adecuado un rodamiento para una aplicación bajo condiciones especificas de funcionamiento. Las categorías generales de jaulas, según el tipo de material, son las siguientes:

Otros materiales para las jaulas

Además de los materiales descritos en las secciones mencionadas anteriormente, los rodamientos SKF para aplicaciones especiales pueden estar equipados con jaulas hechas de otros materiales: polímeros especiales, resina fenólica, aleaciones ligeras o fundición especial. Para obtener más información sobre materiales alternativos para las jaulas, comuníquese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.
SKF logo