Materiales de los sellos

Normalmente, los sellos integrados en los rodamientos SKF se fabrican con elastómeros reforzados con chapa de acero. El tipo de material puede depender de la serie y el tamaño del rodamiento, así como también de los requisitos de aplicación. Los sellos SKF, por lo general, se fabrican con los materiales que se indican a continuación.
Caucho de acrilonitrilo-butadieno

El caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) es el material “universal” para los sellos. Este copolímero, fabricado de acrilonitrilo y butadieno, tiene una buena resistencia a los siguientes medios:

  • la mayoría de los aceites minerales y grasas con aceite base mineral
  • combustibles normales, tales como gasolina, diésel y aceites ligeros para calefacción;
  • aceites y grasas animales y vegetales
  • agua caliente

El intervalo de temperatura de funcionamiento admisible es de -40 a +100°C (-40 a +210°F). El labio de sellado puede tolerar un funcionamiento en seco dentro de este intervalo de temperatura durante periodos breves. Se pueden soportar temperaturas de hasta 120°C (250°F) durante periodos breves. A temperaturas más altas, el material se endurece.

Caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado

El caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (HNBR) tiene características de desgaste significativamente mejores que las del caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR); por ello, los sellos fabricados de este material tienen una vida útil más prolongada. El HNBR también es más resistente al calor, al envejecimiento y al endurecimiento cuando está expuesto a aceite caliente u ozono.

El límite superior de la temperatura de funcionamiento es de 150°C (300°F), que es significativamente mayor que la del NBR.

Caucho fluorado

Los cauchos fluorados (FKM) se caracterizan por su alta resistencia térmica y química. Su resistencia al envejecimiento y al ozono es muy buena, y su permeabilidad a los gases es muy baja. Tienen características de desgaste excepcionalmente buenas incluso en condiciones ambientales difíciles y pueden resistir temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C (390°F). El labio de sellado puede tolerar un funcionamiento en seco dentro de este intervalo de temperatura durante periodos breves.

El FKM es resistente a los aceites y fluidos hidráulicos, combustibles y lubricantes, ácidos minerales y alifáticos, así como a los hidrocarburos aromáticos que podrían causar fallas en los sellos fabricados de otros materiales. El FKM no se debe utilizar en presencia de ésteres, éteres, ketonas, determinadas aminas e hidrofluoruros anhidridos calientes.

Los sellos fabricados con FKM expuestos a llamas directas o temperaturas superiores a 300°C (570°F) constituyen un riesgo para la salud y el medioambiente. Son peligrosos incluso después de haberse enfriado Lea y siga las medidas de seguridad que se muestran a continuación.

Politetrafluoroetileno

El politetrafluoroetileno (PTFE) es un polímero termoplástico que se caracteriza por su alta resistencia térmica y química. Los sellos de PTFE brindan características de desgaste excepcionalmente buenas, incluso en condiciones ambientales difíciles, y pueden soportar velocidades periféricas elevadas. El intervalo de temperatura de funcionamiento admisible es de -70 a +200°C (-90 a +390°F). El labio de sellado puede tolerar un funcionamiento en seco dentro de este intervalo de temperatura durante periodos breves. Se pueden soportar temperaturas de hasta 250°C (480°F) durante periodos breves.

Los sellos fabricadas con PTFE expuestos a llamas directas o temperaturas superiores a 300°C (570°F) constituyen un riesgo para la salud y el medioambiente. Son peligrosos incluso después de haberse enfriado. Lea y siga las medidas de seguridad que se muestran a continuación.

Poliuretano
El poliuretano (PUR) es un material orgánico resistente al desgaste que ofrece buenas propiedades elásticas. Resiste temperaturas de funcionamiento desde -20 hasta +80°C (-5 a+175°F). Ofrece buena resistencia a las grasas con base de aceite mineral, los aceites minerales con mínima o nula proporción de aditivos EP, el agua y las mezclas de agua y aceite. No es resistente a los ácidos, álcalis o disolventes polares.

ADVERTENCIA: GASES PELIGROSOS

Medidas de seguridad para el caucho fluorado y el politetrafluoroetileno


El caucho fluorado (FKM) y el politetrafluoroetileno (PTFE) son muy estables e inofensivos a temperaturas de funcionamiento normales de hasta 200°C (390°F). Sin embargo, si se exponen a temperaturas superiores a 300°C (570°F), como el fuego o la llama directa de un soplete para cortar, el FKM y el PTFE emanan gases peligrosos. Estos gases pueden ser peligrosos en caso de inhalación o contacto con los ojos. Además, cuando los sellos se calientan a dichas temperaturas, es peligroso manipularlas, incluso después de haberse enfriado. Por lo tanto, nunca debe permitirse su contacto con la piel.

Si es necesario manipular rodamientos con sellos que han sido sometidos a altas temperaturas, como cuando se desmonta el rodamiento, se deben seguir las siguientes medidas de seguridad:
  • Siempre utilice gafas y guantes de protección, y dispositivos de respiración adecuados.
  • Coloque todos los restos de los sellos en un contenedor de plástico hermético, marcado con un símbolo de “material corrosivo”.
  • Siga las medidas de seguridad que se encuentran en la hoja de datos de seguridad de los materiales (material safety data sheet, MSDS) adecuada.

En caso de contacto con los sellos, lávese las manos con jabón y abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y consulte a un médico de inmediato. En caso de inhalación de los gases, consulte a un médico de inmediato.

El usuario es responsable del uso correcto del producto durante su vida útil, así como de su desecho adecuado. SKF no se responsabiliza por la manipulación inadecuada del FKM o del PTFE, ni por las lesiones que puedan producirse como consecuencia de su uso.
SKF logo