Tablas de tolerancias

Las tolerancias reales se indican en las siguientes tablas:
  • Tolerancias normales para rodamientos radiales, excepto los rodamientos de rodillos cónicos (tabla 1)
  • Tolerancias de clase P6 para rodamientos radiales, excepto los rodamientos de rodillos cónicos (tabla 2)
  • Tolerancias de clase P5 para rodamientos radiales, excepto los rodamientos de rodillos cónicos (tabla 3)
  • Tolerancias normales y de clase CL7C para rodamientos de rodillos cónicos métricos (tabla 4)
  • Tolerancias de clase CLN para rodamientos de rodillos cónicos métricos (tabla 5)
  • Tolerancias de clase P5 para rodamientos de rodillos cónicos métricos (tabla 6)
  • Tolerancias normales para rodamientos radiales en pulgadas, excepto rodamientos de rodillos cónicos (tabla 7)
  • Tolerancias para rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas (tabla 8)
  • Tolerancias para rodamientos axiales (tabla 9)
  • Tolerancias normales, de clase P5 y de clase P6 para agujeros cónicos, conicidad 1:12 (tabla 10)
  • Tolerancias normales para agujeros cónicos, conicidad 1:30 (tabla 11)
Cuando están estandarizados, los valores cumplen con las normativas ISO 492:2014, ISO 199:2014 y ANSI/ABMA 19.2-1994.
SKF logo