Montaje y desmontaje

Es esencial que el montaje de los rodamientos de bolas y de rodillos se lleve a cabo por personal cualificado y en condiciones de rigurosa limpieza, para conseguir así un buen funcionamiento y evitar un fallo prematuro.
Como con todos los componentes de precisión, la manipulación de los rodamientos durante su montaje se debe realizar con sumo cuidado. Es muy importante elegir el método de montaje y las herramientas apropiados. La amplia gama de productos de mantenimiento SKF incluye herramientas mecánicas e hidráulicas y equipos de calentamiento, así como otros productos para el montaje y el mantenimiento. Esta completa línea de productos facilita y agiliza e trabajo, y ofrece resultados profesionales. Para más información, consulte la sección Productos de mantenimiento.
Para conseguir la máxima vida útil del rodamiento, éste debe estar correctamente montado, lo que a menudo es más difícil de lo que parece, especialmente en el caso de los rodamientos de gran tamaño. Para asegurarse de que el montaje y el mantenimiento de los rodamientos se realizan de un modo correcto, SKF imparte seminarios y cursos de formación prácticos como parte del concepto de SKF Reliability Systems. Su representante local SKF también le puede ayudar con el montaje y el mantenimiento.
La información en la siguiente sección es de carácter general, y su objetivo principal es señalar los aspectos a considerar por parte de los diseñadores de máquinas y equipos con el fin de facilitar el montaje y desmontaje de los rodamientos. Puede encontrar información más detallada sobre los procedimientos de montaje y desmontaje en la publicación “SKF Bearing Maintenance Handbook” (Manual SKF de Mantenimiento de Rodamientos), que está a su disposición a través de su representante local SKF, o en SKF @ptitude Exchange.
Podrá encontrar instrucciones detalladas para rodamientos determinados en skf.com/mount.
SKF logo